Distributer QST3-3/8-10-8
153202
GTIN 4052568032869
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj R3/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm - za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm
Broj dovodnih dovoda
1
Broj izlaza
4