Priključak utični kolenasti samozaptivni QSMKL-M5-4

153294

GTIN 4052568033620

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj M5
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm
Temperatura okruženja
-10 °C - 80 °C
Nominalna širina
1.4 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 14 bar