Zatvarajući ventil HE-3-1/4-1/4

153297

GTIN 4052568033651

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 bistabilni
Pneumatski priključak 1
R1/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
625.5 l/min
Radni pritisak
-0.95 bar - 10 bar
Vrsta aktiviranja
ručno