Priključak utični rotacioni QSR-1/8-6
153402
GTIN 4052568034429
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj R1/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C
Nominalna širina
3.4 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 14 bar