Priključak utični kolenasti rotirajući QSRL-3/8-12

153417

GTIN 4052568070625

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj R3/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C
Nominalna širina
7.4 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 14 bar