Priključak utični samozaptivajuci QSMK-1/4-6

153421

GTIN 4052568034542

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj R1/4
Pneumatski priključak: 2
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm
Temperatura okruženja
-10 °C - 80 °C
Nominalna širina
3 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 14 bar