Priključak utični kolenasti samozaptivni QSMKL-1/8-4
153429
GTIN 4052568034627
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj R1/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 4 mm
Temperatura okruženja
-10 °C - 80 °C
Nominalna širina
1.5 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 14 bar