Priključak utični kolenasti samozaptivni QSKL-3/8-8

153434

GTIN 4052568034672

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj R3/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm
Temperatura okruženja
-10 °C - 80 °C
Nominalna širina
4.3 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 14 bar