Priključak utični kolenasti samozaptivni QSKL-1/4-10

153435

GTIN 4052568034689

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj R1/4
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm
Temperatura okruženja
-10 °C - 80 °C
Nominalna širina
5.2 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 14 bar