Elektromagnetni ventil MVH-5/3G-3/8-S-B
15346
GTIN 4052568112776
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 zatvoreno
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2200 l/min
Pneumatski priključak 1
G3/8
Vrsta aktiviranja
električni