Zatvarajući ventil HE-2-1/4-QS-8
153472
GTIN 4052568034894
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2/2 bistabilni
Pneumatski priključak 1
R1/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
423.9 l/min
Radni pritisak
-0.95 bar - 10 bar
Vrsta aktiviranja
ručno