Zatvarajući ventil HE-2-1/2-QS-12

153474

GTIN 4052568034900

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2/2 bistabilni
Pneumatski priključak 1
R1/2
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
834.3 l/min
Radni pritisak
-0.95 bar - 10 bar
Vrsta aktiviranja
ručno