Zatvarajući ventil HE-3-QS-6
153475
GTIN 4052568034917
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 bistabilni
Pneumatski priključak 1
QS-6
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
256.5 l/min
Radni pritisak
-0.95 bar - 10 bar
Vrsta aktiviranja
ručno