Zatvarajući ventil HE-3-1/2-QS-12
153482
GTIN 4052568034986
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 bistabilni
Pneumatski priključak 1
R1/2
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
834.3 l/min
Radni pritisak
-0.95 bar - 10 bar
Vrsta aktiviranja
ručno