Kuglasti ventil QH-QS-4

153483

GTIN 4052568034993

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2/2 bistabilni
Pneumatski priključak 1
QS-4
Pneumatski priključak: 2
QS-4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
148 l/min
Radni pritisak
-1 bar - 10 bar