Kuglasti ventil QH-QS-6
153484
GTIN 4052568035006
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija ventila
2/2 bistabilni
Pneumatski priključak 1
QS-6
Pneumatski priključak: 2
QS-6
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
533 l/min
Radni pritisak
-1 bar - 10 bar