Kuglasti ventil QH-QS-4-1/8
153486
GTIN 4052568035020
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Funkcija ventila
2/2 bistabilni
Pneumatski priključak 1
R1/8
Pneumatski priključak: 2
QS-4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
235 l/min
Radni pritisak
-1 bar - 10 bar