Kuglasti ventil QH-QS-6-1/8

153487

GTIN 4052568035037

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2/2 bistabilni
Pneumatski priključak 1
R1/8
Pneumatski priključak: 2
QS-6
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
560 l/min
Radni pritisak
-1 bar - 10 bar