Priključak utični rotacioni QSR-M5-6
153527
GTIN 4052568035051
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj M5
Pneumatski priključak: 2
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C
Nominalna širina
1.6 mm
Radni pritisak u zavisnosti od radne temperature
-0.95 bar - 14 bar