Mrežno čvorište CTEU-CC
1544198
GTIN 4052568238209
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Protokol
CC-link
Opseg radnog pritiska DC
18 V - 30 V
Potrošnja sopstvene struje kod nominalnog radnog napona
Tip. 70 mA
Interfejs sabirnice polja, protokol
CC-LINK®
Vrsta zaštite
IP65 - IP67