Ručni klizni ventil VBOH-32-G18
1558073
GTIN 4052568107819
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 bistabilni
Pneumatski priključak 1
G1/8
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
777 l/min
Dimenzija mrežice
24 mm
Radni pritisak
-0.95 bar - 12 bar