Ručni klizni ventil VBOH-32-G12
1587988
GTIN 4052568107949
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 bistabilni
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
3420 l/min
Dimenzija mrežice
45 mm
Radni pritisak
-0.95 bar - 12 bar