Filter LF-1/2-D-MIDI-A
159579
GTIN 4052568126629
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/2
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
3000 l/min
Radni pritisak
2 bar - 12 bar
Finoća filtera
40 µm