Podmazivač LOE-1/8-D-MINI
159620
GTIN 4052568071738
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/8
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1300 l/min
Radni pritisak
0 bar - 16 bar
Minimalni protok za funkciju podmazivača
3 l/min