Podmazivač LOE-3/4-D-MAXI
159622
GTIN 4052568126766
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
8400 l/min
Radni pritisak
0 bar - 16 bar
Minimalni protok za funkciju podmazivača
10 l/min