Podmazivač LOE-1-D-MAXI
159623
GTIN 4052568126773
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
9000 l/min
Radni pritisak
0 bar - 16 bar
Minimalni protok za funkciju podmazivača
10 l/min