T- utični priključak QST-V0-1/8-8

160523

GTIN 4052568035723

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj R1/8
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C
Nominalna širina
6 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 10 bar