T- utični priključak QST-V0-1/4-12
160527
GTIN 4052568035761
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
Spoljašnji navoj R1/4
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 12 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C
Nominalna širina
8 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 10 bar