Nastavak utični kolenasti QSL-V0-6

160540

GTIN 4052568035860

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 6 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C
Nominalna širina
5 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 10 bar