Nastavak utični kolenasti QSL-V0-8
160541
GTIN 4052568035877
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo spoljašnjeg prečnika Ø 8 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 8 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C
Nominalna širina
7.2 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 10 bar