Nastavak utični kolenasti QSL-V0-10
160542
GTIN 4052568035884
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C
Nominalna širina
8.3 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 10 bar