Konektor utični QS-V0-10

160548

GTIN 4052568035921

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm
Pneumatski priključak: 2
za crevo sa spoljašnjim Ø 10 mm
Temperatura okruženja
0 °C - 60 °C
Nominalna širina
9 mm
Radni pritisak kompletnog temperaturnog opsega
-0.95 bar - 10 bar