Ručni klizni ventil VBOH-32-M5

1609969

GTIN 4052568107994

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
3/2 bistabilni
Pneumatski priključak 1
M5
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
236 l/min
Dimenzija mrežice
17 mm
Radni pritisak
-0.95 bar - 12 bar