Elektromagnetni ventil CPV14-M1H-2X3-GLS-1/8
161362
GTIN 4052568012366
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvoreni monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
800 l/min
Pneumatski priključak 1
Zbirni priključak
Vrsta aktiviranja
električni