Elektromagnetni ventil CPV10-M1H-5JS-M7
161415
GTIN 4052568012397
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Funkcija ventila
5/2 bistabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
400 l/min
Pneumatski priključak 1
Zbirni priključak
Vrsta aktiviranja
električni