Elektromagnetni ventil CPV10-M1H-2X3-GLS-M7

161416

GTIN 4052568012403

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
2x3/2 zatvoreni monostabilni
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
400 l/min
Pneumatski priključak 1
Zbirni priključak
Vrsta aktiviranja
električni