Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Ventili i ventilska ostrva

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Elektromagnetni ventil MN1H-2-3/8-MS

161727

GTIN 4052568129231

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Dizajn
Membranski ventil
Funkcija ventila
2/2 zatvoreno monostabilno
Priključak armature
G3/8
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2900 l/min
Pritisak medija
0.5 bar - 10 bar