Solenoid valve MN1H-2-3/4-MS
161731
GTIN 4052568012434
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Dizajn
Membranski ventil
Funkcija ventila
2/2 zatvoreno monostabilno
Priključak armature
G3/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
10000 l/min
Pritisak medija
0.5 bar - 10 bar