Elektromagnetni ventil MN1H-2-1-MS
161732
GTIN 4052568129255
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Dizajn
Membranski ventil
Funkcija ventila
2/2 zatvoreno monostabilno
Priključak armature
G1
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
11500 l/min
Pritisak medija
0.5 bar - 10 bar