Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Ventili i ventilska ostrva

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Elektromagnetni ventil MN1H-2-1 1/2-MS

161734

GTIN 4052568129262

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Dizajn
Membranski ventil
Funkcija ventila
2/2 zatvoreno monostabilno
Priključak armature
G1 1/2
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
30500 l/min
Pritisak medija
0.5 bar - 10 bar