Napomena: Ovaj proizvod se ne preporučuje za nove dizajne.

Evo još proizvoda iz iste kategorije: Električna tehnika povezivanja

Stupite u kontakt sa kompanijom Festo ako vam je potrebna pomoć.

Plug socket with cable KMPPE-B-5

161878

GTIN 4052568072124

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Električni priključak 1, vrsta priključka
Utičnica
Električni priključak 1, tehnika priključivanja
M16x0,75 u skladu sa EN 61076-2-106
Električni priključak 2, vrsta priključka
Kabl
Električni priključak 2, tehnika priključivanja
otvoreni kraj
Dužina kabla
5 m