Proporcionalni upravljački ventil MPYE-5-1/4-420-B

161980

GTIN 4052568129484

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 zatvoreno
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1400 l/min
Opseg radnog pritiska DC
17 V - 30 V