Proporcionalni upravljački ventil MPYE-5-3/8-420-B

161981

GTIN 4052568129491

Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Učitava se...
Funkcija ventila
5/3 zatvoreno
Pneumatski priključak 1
G3/8
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
2000 l/min
Opseg radnog pritiska DC
17 V - 30 V