Motor-kontroler CMMP-AS-C2-3A-M0
1622901
GTIN 4052568243241
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Linkovi
Učitava se...
Nominalna struja
2 A - 3 A
Nominalni radni napon AC
230 V
Faze nominalnog radnog napona
1-fazni
Nominalna snaga kontrolera
500 VA
Uparivanje sabirnica polja
CANopen - Modbus / TCP