Filter LF-3/4-D-MIDI
162607
GTIN 4052568072285
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
3000 l/min
Radni pritisak
0 bar - 16 bar
Finoća filtera
40 µm