Filter LF-1/8-D-5M-MINI-A
162618
GTIN 4052568131647
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/8
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
800 l/min
Radni pritisak
2 bar - 12 bar
Finoća filtera
5 µm