Filter LF-1/4-D-5M-MINI-A
162619
GTIN 4052568131654
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G1/4
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
950 l/min
Radni pritisak
2 bar - 12 bar
Finoća filtera
5 µm