Filter LF-3/8-D-5M-MIDI-A
162621
GTIN 4052568131678
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/8
Normalni nominalni protok (normalizovan u skladu sa standardom DIN 1343)
1800 l/min
Radni pritisak
2 bar - 12 bar
Finoća filtera
5 µm