Fini filter LFMB-3/8-D-MIDI
162629
GTIN 4052568131722
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/8
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha
1420 l/min
Odvod kondenzata
ručno okretanje
Radni pritisak
1 bar - 16 bar
Finoća filtera
1 µm