Fini filter LFMB-3/4-D-MIDI
162631
GTIN 4052568131746
Globalni broj trgovačke jedinice (GTIN) je međunarodno jedinstveni kod za artikle.
Preuzimanja
Linkovi
Učitava se...
Pneumatski priključak 1
G3/4
Maks. normalni protok za klasu čistoće vazduha
1980 l/min
Odvod kondenzata
ručno okretanje
Radni pritisak
1 bar - 16 bar
Finoća filtera
1 µm